20075064
4402402802002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 107,1157 € |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
Smer montáže | Pravé |
Typ kľúča | 8,0 mm štvorcový kľúč |
Trieda nehrdzavejúcej ocele | AISI 316;AISI 304 |
Maximálna kompresia | 6.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.236 in |
Celková dĺžka | 86.0 mm |
Celková dĺžka | 3.386 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 22.0 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 0.866 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.