Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 22.2 mm 19.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má odsadenú vačku so 14 mm ohybom na otočenie dopredu alebo dozadu.
Nový kód produktu:

20076115

Starý kód produktu:

5404401501002E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Smer montáže Pravé
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Maximálna kompresia 4.0 mm
Celková dĺžka 76.0 mm
Šírka montážneho otvoru 19.2 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 8.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás