20076238
5404402801002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
Smer montáže | Pravé |
Typ kľúča | 8,0 mm štvorcový kľúč |
Maximálna kompresia | 4.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.157 in |
Celková dĺžka | 76.0 mm |
Celková dĺžka | 2.992 in |
Šírka montážneho otvoru | 19.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.756 in |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 8.0 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 0.315 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.