Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.
The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.
The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.
Skupina SR: SR5547
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Maximálna kompresia | Smer montáže | Materiál západky | Typ kľúča | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9522 € - 7,7035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Bez kľúča
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,3392 € - 20,0748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
Trojuholníkový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,90 € - 19,4599 € | 50 Na sklade |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
%Šesťhranný kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,3392 € - 20,0748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
Kľúč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,3392 € - 20,0748 € | 301 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
%Šesťhranný kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,9522 € - 7,7035 € | 10 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
Kľúč s drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,441 € - 20,2173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Bez kľúča
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,3392 € - 20,0748 € | 22 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Bez kľúča
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,2826 € - 4,7584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,9522 € - 5,5025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,9522 € - 5,5025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
36,8438 € - 57,3125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Trojuholníkový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
35,7856 € - 55,6664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,6892 € - 20,5649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Zamak
|
Dvojzubý kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
36,8438 € - 57,3125 € | 15 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Dvojzubý kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
44,732 € - 69,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Trojuholníkový kľúč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
30,7642 € - 47,8555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
38,8744 € - 43,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
29,1892 € - 45,4055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.