Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 2.7 mm 12.2 mm TPE Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho termoplastu (TPE) a používa sa ako univerzálna ochrana zakončenia pre rôzne použitia. Môže odolávať prevádzkovým teplotám až 95 °C a možno ju použiť pri maskovaní aplikácií vhodných pre toto teplotné prostredie.
Nový kód produktu:

10089415

Starý kód produktu:

15001

31000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 19999 0,1821 €
20000 + 0,1045 €
Množstvo v balení: 20000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

364,20 €

2000 x 0,1821 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 6.3 mm
d1 2.7 mm
h 12.2 mm
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Dokončiť Matné
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás