Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 3.2 mm 5.3 mm TPE Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho termoplastu (TPE) a používa sa ako univerzálna ochrana zakončenia pre rôzne použitia. Môže odolávať prevádzkovým teplotám až 95 °C a možno ju použiť pri maskovaní aplikácií vhodných pre toto teplotné prostredie.
Nový kód produktu:

10089422

Starý kód produktu:

15002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 19999 0,1455 €
20000 + 0,0834 €
Množstvo v balení: 20000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

291,00 €

2000 x 0,1455 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.5 mm
d1 3.2 mm
h 5.3 mm
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Dokončiť Matné
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás