Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 8.0 mm 24.2 mm TPE Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho termoplastu (TPE) a používa sa ako univerzálna ochrana zakončenia pre rôzne použitia. Môže odolávať prevádzkovým teplotám až 95 °C a možno ju použiť pri maskovaní aplikácií vhodných pre toto teplotné prostredie.
Nový kód produktu:

10089484

Starý kód produktu:

15010

1950 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2925 €
5000 + 0,1673 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

146,25 €

500 x 0,2925 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 10.5 mm
d1 8.0 mm
h 24.2 mm
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Dokončiť Matné
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás