Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 7.6 mm 17.0 mm TPE Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho termoplastu (TPE) a používa sa ako univerzálna ochrana zakončenia pre rôzne použitia. Môže odolávať prevádzkovým teplotám až 95 °C a možno ju použiť pri maskovaní aplikácií vhodných pre toto teplotné prostredie.
Nový kód produktu:

10089491

Starý kód produktu:

15011

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,4509 €
10000 + 0,2147 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

450,90 €

1000 x 0,4509 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 11.0 mm
d1 7.6 mm
h 17.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Dokončiť Matné
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás