Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 7.9 mm 13.2 mm TPE Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho termoplastu (TPE) a používa sa ako univerzálna ochrana zakončenia pre rôzne použitia. Môže odolávať prevádzkovým teplotám až 95 °C a možno ju použiť pri maskovaní aplikácií vhodných pre toto teplotné prostredie.
Nový kód produktu:

10090299

Starý kód produktu:

15205

19299 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 19999 0,1388 €
20000 + 0,1284 €
Množstvo v balení: 20000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

277,60 €

2000 x 0,1388 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.5 mm
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Dokončiť Matné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás