Menu Hľadať

Koncovka na hadice na ochranu káblov M20 Mosadz

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M20
Nový kód produktu:

10276761

Starý kód produktu:

494603

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 12,8885 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

128,89 €

10 x 12,8885 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Poniklované
Typ Kovová hadica na ochranu káblov poplastovaná PVC
Veľkosť závitu M20
Commodity Code 7419809099
Štýl Otočné
Plný materiál Mosadz

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás