Menu Hľadať

Koncovka na hadice na ochranu káblov M32 Mosadz

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M32.
Nový kód produktu:

10276808

Starý kód produktu:

494609

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 79 22,1977 €
80 + 20,1798 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

44,40 €

2 x 22,1977 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Price per piece incl VAT 26.115 EUR
Farba Poniklované
Typ Kovová hadica na ochranu káblov poplastovaná PVC
Veľkosť závitu M32
Commodity Code 7419809099
Štýl Pevná
Plný materiál Mosadz

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás