Menu Hľadať

Koncovka na hadice na ochranu káblov M16 19.0 mm PA6

This cable connector is made of black UL94-V-0 nylon. It has a thread size of M16x1.5. It is suitable of tubing size referenced CT-10. The lock nut is sold separately under reference CGLN-M16
Nový kód produktu:

10557211

Starý kód produktu:

CT-MSV9-M16-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 3,7232 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

186,16 €

50 x 3,7232 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Smerovanie Rovné
Typ Plastic Conduit;Equipment
Veľkosť závitu M16
Commodity Code 3926909790
Štýl Pevná
Plný materiál Polyamid 6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás