Menu Hľadať

Koncovky na ťahanie šnúr

Na sklade

Koncovky na ťahanie šnúr sú vyrobené z odolného polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE). Používajú sa predovšetkým ako praktický a dekoratívny spôsob ukončenia koncov šnúr. V našom sortimente nájdete rôzne tvary vrátane konvexného, konkávneho a zvončekového.

  • Materiál: LDPE
  • Farba: biela

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Inside Diameter Štýl Outside Diameter Overall Height Kúpiť
0,0489 € - 0,0917 € 19646 Na sklade
1
0,0741 € - 0,1469 € 8970 Na sklade
3
0,0489 € - 0,0917 € 1008 Na sklade
2
0,0633 € - 0,0633 € Požiadajte o dodací termin tu
4
Koncovky na ťahanie šnúr 3.2 mm 14.3 mm Polyetylén LD Biela

10139646

Cenové rozpätie
0,0917 € - 0,0489 €

Úroveň zásob
19646 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Tvar vytiahnutia
    Tvar barelu
Koncovky na ťahanie šnúr 4.0 mm 17.2 mm Polyetylén LD Biela

10120507

Cenové rozpätie
0,1469 € - 0,0741 €

Úroveň zásob
8970 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Tvar vytiahnutia
    Konkávny zvon
Koncovky na ťahanie šnúr 3.8 mm 13.0 mm Polyetylén LD Biela

10140789

Cenové rozpätie
0,0917 € - 0,0489 €

Úroveň zásob
1008 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Tvar vytiahnutia
    Konkávny zvon
Koncovky na ťahanie šnúr 5.3 mm 17.8 mm Polyetylén LD Biela

10120491

Cenové rozpätie
0,0633 € - 0,0633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Tvar vytiahnutia
    Konvexný zvon