Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 39.6 mm 41.6 mm Červená

Kónická krytka a zátka z červeného LDPE pre silnú záťaž môže byť nasadená na koncovky alebo byť zasunutá do otvorov. Celková výška 19,1 mm | 0,750 palcov a tesniace krúžky zabezpečujú maximálnu ochranu.
Nový kód produktu:

10155394

Starý kód produktu:

GP658A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,8156 €
1000 + 0,8645 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

181,56 €

100 x 1,8156 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás