Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 29.2 mm 31.4 mm Červená Polyetylén LD

Táto kónická krytka a zátka so širokou prírubou poskytujú dielu dodatočnú ochranu na nosných povrchoch a zabraňujú náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Poskytujú ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Červené, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

10126394

Starý kód produktu:

1461619

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0729 €
1000 + 0,0347 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

7,29 €

100 x 0,0729 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 47.3 mm
d1 29.2 mm
d2 31.4 mm
d3 28.0 mm
d4 30.3 mm
h 12.7 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás