Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
83 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 D h d3 d4 Typ Kúpiť
0,0363 € - 0,0762 € Požiadajte o dodací termin tu
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,0552 € - 0,0746 € 7000 Na sklade
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1115 € - 0,1718 € 800 Na sklade
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,1178 € - 0,1814 € Požiadajte o dodací termin tu
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1304 € - 0,2008 € 900 Na sklade
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2956 € - 0,4553 € 1100 Na sklade
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0864 € - 0,1331 € Požiadajte o dodací termin tu
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0964 € - 0,1913 € 7000 Na sklade
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,3207 € - 0,6337 € 7520 Na sklade
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0964 € - 0,1913 € 26798 Na sklade
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,344 € - 0,6827 € 2800 Na sklade
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,7872 € - 1,5614 € 4000 Na sklade
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,1366 € - 0,2105 € 920 Na sklade
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0675 € - 0,104 € 2300 Na sklade
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,0927 € - 0,1427 € 1050 Na sklade
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,112 € - 0,2222 € 15682 Na sklade
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
10160107 0,0801 € - 0,1234 € 1851 Na sklade
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,1052 € - 0,1621 € 3625 Na sklade
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1115 € - 0,1718 € 140 Na sklade
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,0778 € - 0,1199 € 5000 Na sklade
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
  • z/zo 5
Kónická krytka a zátka LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Červená

10126394

Cenové rozpätie
0,0762 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Kónická krytka a zátka 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Červená

10074701

Cenové rozpätie
0,0746 € - 0,0552 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Kónická krytka a zátka 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Modrá

10160121

Cenové rozpätie
0,1718 € - 0,1115 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Kónická krytka a zátka 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Modrá

10160145

Cenové rozpätie
0,1814 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Kónická krytka a zátka 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Modrá

10160176

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 43.9 mm 48.0 mm Modrá

10160084

Cenové rozpätie
0,4553 € - 0,2956 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Kónická krytka a zátka 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Modrá

10160213

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,0864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Červená

10084908

Cenové rozpätie
0,1913 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Červená

10084946

Cenové rozpätie
0,6337 € - 0,3207 €

Úroveň zásob
7520 Na sklade
Atribúty
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Červená

10092156

Cenové rozpätie
0,1913 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
26798 Na sklade
Atribúty
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Červená

10092194

Cenové rozpätie
0,6827 € - 0,344 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Červená

10092231

Cenové rozpätie
1,5614 € - 0,7872 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Kónická krytka a zátka 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Modrá

10160183

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 4.39 mm 6.1 mm Modrá

10160169

Cenové rozpätie
0,104 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Kónická krytka a zátka 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Modrá

10160220

Cenové rozpätie
0,1427 € - 0,0927 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Červená

10084915

Cenové rozpätie
0,2222 € - 0,112 €

Úroveň zásob
15682 Na sklade
Atribúty
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 9.3 mm 10.6 mm Modrá

10160107

Cenové rozpätie
0,1234 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
1851 Na sklade
Atribúty
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Kónická krytka a zátka 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Modrá

10160114

Cenové rozpätie
0,1621 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
3625 Na sklade
Atribúty
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Kónická krytka a zátka 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Modrá

10160138

Cenové rozpätie
0,1718 € - 0,1115 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 6.0 mm 7.4 mm Modrá

10160091

Cenové rozpätie
0,1199 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm