Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 14.7 mm 16.9 mm Červená Polyetylén LD

Táto kónická krytka a zátka so širokou prírubou poskytujú dodatočnú ochranu na nosných povrchoch a zabraňujú náhodnému pretlačeniu zátky cez otvor. Poskytujú ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania. Červené, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

20595692

Starý kód produktu:

20595692

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 5999 0,0571 €
6000 - 29999 0,0408 €
30000 + 0,0367 €
Množstvo v balení: 6000

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

34,26 €

600 x 0,0571 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
h 12.7 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás