Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 46.0 mm 50.2 mm Žltá Polyetylén LD

Táto žltá kónická krytka a zátka sú určené na nasadenie do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov. Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú, na drieku majú 6 lamiel na bezpečné uchytenie pri použití ako zátka. Poskytujú vynikajúcu ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Nový kód produktu:

10134092

Starý kód produktu:

3137000

2280 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
120 - 1199 1,0916 €
1200 - 2399 0,5197 €
2400 + 0,2198 €
Množstvo v balení: 1200

Objednávka v násobkoch 120

Celková cena:

130,99 €

120 x 1,0916 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 61.0 mm
d1 46.0 mm
d2 50.2 mm
d3 43.9 mm
d4 48.1 mm
h 16.0 mm
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás