Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 18.3 mm 19.7 mm (DIA) Modrá

Kónická krytka a zátka so širokou prírubou z modrého LDPE môže zakryť koncovky alebo byť zasunutá do otvorov s priemerom príruby 28,6 mm na zvýšenú ochranu a zabráni zatlačiť zátku cez dosadaciu časť.
Nový kód produktu:

10160138

Starý kód produktu:

LF15A

1540 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
350 - 1749 0,1643 €
1750 - 3499 0,1493 €
3500 + 0,1067 €
Množstvo v balení: 3500

Objednávka v násobkoch 350

Celková cena:

57,51 €

350 x 0,1643 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 28.6 mm
d1 17.5 mm
d2 19.7 mm
d3 15.7 mm
d4 18.3 mm
h 14.2 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás