Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 10.7 mm 12.1 mm (DIA) Modrá

Kónická krytka a zátka so širokou prírubou z modrého LDPE môže zakryť koncovky alebo byť zasunutá do otvorov s priemerom príruby 20,6 mm na zvýšenú ochranu a zabráni zatlačiť zátku cez dosadaciu časť.
Nový kód produktu:

10160213

Starý kód produktu:

LF8A

3800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
475 - 2374 0,1273 €
2375 - 4749 0,1157 €
4750 + 0,0826 €
Množstvo v balení: 4750

Objednávka v násobkoch 475

Celková cena:

60,47 €

475 x 0,1273 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 20.6 mm
d1 10.8 mm
d2 12.1 mm
d3 9.5 mm
d4 10.7 mm
h 10.2 mm
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás