Menu Hľadať

Kotúče s obojstrannou penovou lepiacou páskou Dubl Kote - permanentné lepidlo na báze akrylu

Vo výrobe

Dubl Kote Acrylic is versatile double sided foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It is ideal for hand or automated application. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Acrylic adhesives are UV Stable and have good plasticizer resistance. . Specifications: Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 175F Applications. Signage, Outdoor signage, End caps, Headers, Air fresheners, Protective trim, light weight Mirror mounting.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
20,7912 € - 23,4268 € Požiadajte o dodací termin tu
Penová páska - kotúč 3.2 mm 19.1 mm 33.0 m Biela

10628843

Cenové rozpätie
23,4268 € - 20,7912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    lepiaca páska
  • Farba
    Biela
  • Typ balenia
    Roll
  • Cena za
    Kotúč
  • Odnímateľnosť
    Permanentné