Menu Hľadať

Kotúče s obojstrannou penovou lepiacou páskou na kovové povrchy - odnímateľná 1 strana

Vo výrobe

Lepiaca páska na kovové povrchy Duraco Metal Shelf Tape prešla odborným testovaním na požiadavky trhu na silnú obojstrannú lepiacu pásku, ktorá môže byť odstránená z tvrdých nevrstvených povrchov bez zanechania nevzhľadných zvyškov lepidla. Špecifikácie: Lepidlo: na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia.) Lepidlo na strane, ktorá sa lepí na regál, je špeciálne namiešané, aby sa dalo odstrániť z kovového povrchu bez zanechania útržkov peny. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Použitie. Pripojenie cenoviek, kovové regále, sklady/uskladnenie: označenie polohy, regálové stojany, označenie regálových políc

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
250,932 € - 250,932 € Požiadajte o dodací termin tu
81,0875 € - 81,0875 € Požiadajte o dodací termin tu
59,6276 € - 59,6276 € Požiadajte o dodací termin tu
Samolepiaca páska na kov 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Biela

10384510

Cenové rozpätie
250,932 € - 250,932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Farba
    Biela
  • Typ balenia
    Roll
  • Množstvo v balení
    8 Rolls
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
Samolepiaca páska na kov 19.1 mm 1.6 mm Permanent

10645444

Cenové rozpätie
81,0875 € - 81,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Farba
    Biela
  • Typ balenia
    Roll
  • Celková dĺžka
    137.2 m
  • Celková hrúbka
    1.6 mm
Samolepiaca páska na kov 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Biela

10384473

Cenové rozpätie
59,6276 € - 59,6276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Farba
    Biela
  • Typ balenia
    Roll
  • Množstvo v balení
    16 Rolls
  • Odnímateľnosť
    Permanentné