Menu Hľadať

Kotúče s obojstrannou penovou lepiacou páskou Remo One - odnímateľná 1 strana

Na sklade

Remo One is double sided adhesive foam tape with our extremely aggressive permanent adhesive on one side and our removable adhesive on the other side. The removable side is identified with our red printed liner and removes cleanly from most hard, non-delaminating surfaces even after extended periods of time. Specifications: Adhesive: Permanent rubber based on one side, removable adhesive on mounting side. Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use. Applications. Promotional and temporary signage, temporary and permanent displays, Single use promotional graphics, Violators and wobblers, Short Rolls are great to include in kits with all kinds of promotional or temporary signage.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
575,0079 € - 575,0079 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
611,3063 € - 611,3063 € 1 Na sklade
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
Penová páska - kotúč 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Biela

10383858

Cenové rozpätie
575,0079 € - 575,0079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Farba
    Biela
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Dĺžka kotúča
    66.0 m
Penová páska - kotúč 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Biela

10383872

Cenové rozpätie
611,3063 € - 611,3063 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Farba
    Biela
  • Celková dĺžka
    66.0 m
  • Celková šírka
    25.4 mm
  • Dĺžka kotúča
    66.0 m