Menu Hľadať

Kotúče so suchým zipsom - kotúč s háčikmi

Na sklade

These Hook & Loop Hook Rolls are made of a strip of hooks that can be cut to any length, allowing for flexibility and customisation. The fastener's hook side attaches to loop surfaces, forming a secure and dependable connection. It has a high initial tack and a strong adhesion.

The rolls may be precisely customised by cutting them to the appropriate length using scissors or a utility knife. Hook fasteners may secure various things, including cables, wires, tools, and cloth. The hooks' firm grasp guarantees a tight hold.

Its adhesive makes it simple to install. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
664,22 € - 664,22 € Požiadajte o dodací termin tu
Suchý zips - háčiky - kotúč 20.0 mm 22.8 m PA Čierna

10311400

Cenové rozpätie
664,22 € - 664,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    22.8 m
  • Typ lepidla
    Guma
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Farba
    Čierna