Menu Hľadať

Kovová páska - samolepiaca

Na sklade

Duraco Magnetic Receptive Steel Tape is non-magnetized steel sheet that is designed to attract magnets. Apply adhesive to desired surface and simply attach magnets to it.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Typ lepidla Celková šírka Kúpiť
153,7644 € - 153,7644 € 5 Na sklade
30.0 m
Guma
25.0 mm
110,1052 € - 110,1052 € 68 Na sklade
30.0 m
Premium
20.0 mm
Oceľová páska 25.0 mm 0.2 mm Permanentné

10389515

Cenové rozpätie
153,7644 € - 153,7644 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Guma
  • Typ kovu
    Steel
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Celková hrúbka
    0.2 mm
Oceľová páska 20.0 mm 0.2 mm Permanentné

10389478

Cenové rozpätie
110,1052 € - 110,1052 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Typ lepidla
    Premium
  • Typ kovu
    Steel
  • Odnímateľnosť
    Permanentné
  • Celková dĺžka
    30.0 m
  • Celková hrúbka
    0.2 mm