Menu Hľadať

Krídlové ovládacie matice - skosená/závitová vložka

Na sklade

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Celková výška Kúpiť
10,7791 € - 12,2572 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
M8
Threaded Through Bore
13.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
26.5 mm
9,7491 € - 9,7491 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M6
Otvor so závitom
Nehrdzavejúca oceľ
24.0 mm
2,3705 € - 2,3984 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M4
Otvor so závitom
6.0 mm
PA
8,2273 € - 9,3149 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M6
Threaded Blind Bore
12.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.5 mm
12,5884 € - 28,5651 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
M8
Otvor so závitom
Nehrdzavejúca oceľ
28.0 mm
2,5378 € - 2,5658 € 10 Na sklade
32.0 mm
M6
Otvor so závitom
8.0 mm
PA
8,2691 € - 9,3847 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M8
Threaded Blind Bore
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.5 mm
6,3449 € - 6,3449 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M6
Otvor so závitom
10.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
9,7491 € - 9,7491 € 126 Na sklade
45.0 mm
M8
Otvor so závitom
Nehrdzavejúca oceľ
24.0 mm
2,4124 € - 2,4542 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M5
Otvor so závitom
6.0 mm
PA
8,3667 € - 9,4543 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
M8
Threaded Through Bore
13.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.5 mm
10,6397 € - 12,0899 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
M8
Threaded Blind Bore
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
26.5 mm
8,0976 € - 8,0976 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M8
Otvor so závitom
14.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
14.5 mm
12,429 € - 28,1392 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
M10
Otvor so závitom
Nehrdzavejúca oceľ
28.0 mm
3,1653 € - 3,1793 € 5 Na sklade
40.0 mm
M8
Otvor so závitom
8.0 mm
PA
10,9464 € - 12,3688 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
M10
Threaded Blind Bore
18.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
26.5 mm
Krídlová skrutka a matica 58.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10194706

Cenové rozpätie
12,2572 € - 10,7791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matne otryskané
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Threaded Through Bore
Krídlová skrutka a matica 45.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ

10271841

Cenové rozpätie
9,7491 € - 9,7491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Kónický
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 20.0 mm (L) M4 PA

10364321

Cenové rozpätie
2,3984 € - 2,3705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 46.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ

10194669

Cenové rozpätie
9,3149 € - 8,2273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matne otryskané
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Threaded Blind Bore
Krídlová skrutka a matica 57.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10271865

Cenové rozpätie
28,5651 € - 12,5884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Kónický
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 32.0 mm (L) M6 PA

10222492

Cenové rozpätie
2,5658 € - 2,5378 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 46.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10194683

Cenové rozpätie
9,3847 € - 8,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matne otryskané
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Threaded Blind Bore
Krídlová skrutka a matica 25.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ

10271797

Cenové rozpätie
6,3449 € - 6,3449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Kónický
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová matica M8 Nehrdzavejúca oceľ

10271858

Cenové rozpätie
9,7491 € - 9,7491 €

Úroveň zásob
126 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Kónický
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 26.0 mm (L) M5 PA

10222454

Cenové rozpätie
2,4542 € - 2,4124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 46.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10194676

Cenové rozpätie
9,4543 € - 8,3667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matne otryskané
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Threaded Through Bore
Krídlová skrutka a matica 58.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10194713

Cenové rozpätie
12,0899 € - 10,6397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matne otryskané
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Threaded Blind Bore
Krídlová skrutka a matica 36.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ

10271803

Cenové rozpätie
8,0976 € - 8,0976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Kónický
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 57.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ

10271872

Cenové rozpätie
28,1392 € - 12,429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Kónický
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 40.0 mm (L) M8 PA

10222508

Cenové rozpätie
3,1793 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
Krídlová skrutka a matica 58.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ

10194690

Cenové rozpätie
12,3688 € - 10,9464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Matne otryskané
  • Materiál otočného gombíka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar otočného gombíka
    Krídlový
  • Spôsob montáže
    Threaded Blind Bore