Menu Hľadať

Plochý pánt 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Pochrómované

Nový kód produktu:

20063269

Starý kód produktu:

1399113E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 17,1406 €
20 - 99 12,2433 €
100 + 11,4832 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

17,14 €

1 x 17,1406 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 8.0 mm
Celková dĺžka 150.0 mm
Celková hrúbka 15.0 mm
Celková šírka 80.0 mm
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Pochrómované
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Počet montážnych otvorov 6
Obsahuje Fasteners not included
Špecifikácie DIN-EN 1774
Commodity Code 8302100090
Typ/prevedenie závesu Heavy Duty Hinge
Smer montáže Univerzálne
Spôsob montáže Pin
Odnímateľnosť Pevná

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás