Menu Hľadať

Plochý pánt 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Pochrómované

Nový kód produktu:

20074920

Starý kód produktu:

399111E

27 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,5638 €
50 + 5,4027 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

7,56 €

1 x 7,5638 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 8.0 mm
Celková dĺžka 60.0 mm
Celková hrúbka 15.0 mm
Celková šírka 60.0 mm
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Pochrómované
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Počet montážnych otvorov 4
Obsahuje Fasteners not included
Špecifikácie DIN-EN 1774
Commodity Code 8302420090
Typ/prevedenie závesu Butt Hinge
Smer montáže Univerzálne
Spôsob montáže Pin
Odnímateľnosť Pevná

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás