Menu Hľadať

Plochý pánt 60.0 mm 90.0 mm Šedá

Nový kód produktu:

20126001

Starý kód produktu:

399112E

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 9,2823 €
25 - 29 6,6302 €
30 + 5,9112 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

9,28 €

1 x 9,2823 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 8.0 mm
Celková dĺžka 60.0 mm
Celková hrúbka 15.0 mm
Celková šírka 90.0 mm
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Dokončiť Pochrómované
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Počet montážnych otvorov 0
Obsahuje Fasteners not included
Špecifikácie DIN-EN 1774
Commodity Code 8302420090
Typ/prevedenie závesu Butt Hinge
Smer montáže Univerzálne
Spôsob montáže Pin
Odnímateľnosť Pevná

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás