20074869
399121E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 7,6004 € |
50 + | 5,4288 € |
Hrúbka krídla | 8.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.315 in |
Celková dĺžka | 60.0 mm |
Celková dĺžka | 2.362 in |
Celková hrúbka | 15.0 mm |
Celková hrúbka | 0.591 in |
Celková šírka | 60.0 mm |
Celková šírka | 2.362 in |
Materiál čapu | Nehrdzavejúca oceľ |
Dokončiť | Práškované |
Tvar/prevedenie krídla | Obdĺžnikové |
Počet montážnych otvorov | 4 |
Obsahuje | Fasteners not included |
Špecifikácie | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Typ/prevedenie závesu | Butt Hinge |
Smer montáže | Univerzálne |
Spôsob montáže | Pin |
Odnímateľnosť | Pevná |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.