Menu Hľadať

Výkyvné pánty 76.0 mm 50.0 mm Zliatina zinku

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Nový kód produktu:

20061043

Starý kód produktu:

099126E

102 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,5267 €
50 + 2,5191 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,53 €

1 x 3,5267 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 50.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Stlačenie montážneho otvoru Zápustná
Počet montážnych otvorov 6
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás