Menu Hľadať

Plochý pánt 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Strieborná farba

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Nový kód produktu:

20052010

Starý kód produktu:

099404E

76 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 74 19,9594 €
75 + 14,2567 €
Množstvo v balení: 75

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,96 €

1 x 19,9594 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Dokončiť Leštené
Obsahuje Fasteners not included
Tvar/prevedenie krídla Štvorcové
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Stlačenie montážneho otvoru Zápustná
Spôsob montáže Pin
Smer montáže Univerzálne
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás