Menu Hľadať

Výkyvné pánty 63.0 mm 140.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10090527

Starý kód produktu:

1599404E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 42,7902 €
25 + 30,5644 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

42,79 €

1 x 42,7902 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 4.0 mm
Celková dĺžka 63.0 mm
Celková hrúbka 9.0 mm
Celková šírka 140.0 mm
Obsahuje Fasteners not included
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Tvar montážneho otvoru Okrúhle
Spôsob montáže Fastener Nuts
Spôsob montáže Povrchová montáž
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás