Menu Hľadať

Výkyvné pánty 60.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10090541

Starý kód produktu:

1599406E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 25,2787 €
50 - 149 18,5689 €
150 + 15,3886 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

25,28 €

1 x 25,2787 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 4.0 mm
Celková dĺžka 60.0 mm
Celková hrúbka 9.0 mm
Celková šírka 60.0 mm
Obsahuje Fasteners not included
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Tvar montážneho otvoru Okrúhle
Spôsob montáže Fastener Nuts
Spôsob montáže Povrchová montáž
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás