Menu Hľadať

Plochý pánt 63.0 mm 140.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

20123246

Starý kód produktu:

1599624

719 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 6,1953 €
25 - 49 4,4252 €
50 + 3,6588 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,20 €

1 x 6,1953 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 4.0 mm
Priemer montážneho otvoru 6.8 mm
Celková dĺžka 140.0 mm
Celková šírka 63.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Obsahuje Fasteners not included
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Stlačenie montážneho otvoru Ploché
Spôsob montáže Fastener Screw/Bolts
Smer montáže Univerzálne
Spôsob montáže Povrchová montáž
Počet montážnych otvorov 5
Materiál čapu Oceľ
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás