Menu Hľadať

Plochý pánt 60.0 mm 135.0 mm Oceľ, nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20063795

Starý kód produktu:

1599632

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 49 4,7841 €
50 + 3,9356 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

119,60 €

25 x 4,7841 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 4.0 mm
Priemer montážneho otvoru 6.8 mm
Celková dĺžka 135.0 mm
Celková šírka 60.0 mm
Farba Natural
Dokončiť Pozinkovaný
Obsahuje Fasteners not included
Tvar/prevedenie krídla Obdĺžnikové
Plný materiál Oceľ, nehrdzavejúca oceľ
Stlačenie montážneho otvoru Ploché
Spôsob montáže Fastener Screw;Bolts
Smer montáže Univerzálne
Spôsob montáže Povrchová montáž
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás