Menu Hľadať

Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm Zamak, nehrdzavejúca oceľ

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Nový kód produktu:

20069094

Starý kód produktu:

299123E

465 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,0888 €
50 + 1,492 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

10,44 €

5 x 2,0888 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 5.0 mm
Celková dĺžka 40.0 mm
Celková hrúbka 9.0 mm
Celková šírka 40.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Tvar/prevedenie krídla Štvorcové
Plný materiál Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ
Stlačenie montážneho otvoru Zápustná
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás