Menu Hľadať

Plochý pánt 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Čierna

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Nový kód produktu:

20074876

Starý kód produktu:

399124E

420 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 6,3338 €
50 + 4,5241 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

6,33 €

1 x 6,3338 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 8.0 mm
Celková dĺžka 60.0 mm
Celková hrúbka 15.0 mm
Celková šírka 60.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Tvar/prevedenie krídla Štvorcové
Plný materiál Zamak ZnAl4Cu1, nehrdzavejúca oceľ
Stlačenie montážneho otvoru Zápustná
Počet montážnych otvorov 4
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Pevná
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás