Menu Hľadať

Plochý pánt 108.0 mm 131.0 mm GF PA

Výkyvné pánty vyrábame na vstavané dvere so zapustenými montážnymi otvormi.
Nový kód produktu:

10300008

Starý kód produktu:

550068

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 40,3234 €
20 + 20,359 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

40,32 €

1 x 40,3234 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Poniklovaná
Tvar/prevedenie krídla Šípové
Plný materiál Polyamid s 30 % skleného vlákna
Stlačenie montážneho otvoru Ploché
Počet montážnych otvorov 5
Materiál čapu Oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás