Menu Hľadať

Krídlové závesy HVAC

Na sklade

HVAC & krídlové pánty sú robustné, voľne pohyblivé pánty špeciálne navrhnuté pre veľké a zapustené dvere Ponúkajú výnimočnú odolnosť voči korózii a dlhodobú trvanlivosť, aj v prostrediach s vysokou vlhkosťou a extrémnymi teplotami.

Ich jednoduchý, no účinný dizajn zabezpečuje plynulú prevádzku a zároveň minimalizuje opotrebenie pripojených komponentov.

Používa sa na prístupových paneloch, obaloch vzduchotechniky a dverách zariadení, čo umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie pri zachovaní štrukturálnej integrity.

  • Môže sa otvoriť o 180 stupňov.
  • Navrhnuté na použitie vonku alebo v podmienkach s vysokou vlhkosťou.
Materiál: , PA, Zliatina zinku, Tlakovo liaty zinok Farba: , Strieborná farba, Čierna Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Dokončiť Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
2,8566 € - 3,9992 € 8 Na sklade
97.5 mm
Čierno práškované
18.0 mm
62.0 mm
13,6174 € - 21,4436 € 458 Na sklade
78.6 mm
Bez povrchovej úpravy
24.0 mm
97.0 mm
3,2937 € - 4,6112 € 17 Na sklade
97.0 mm
Čierno práškované
20.0 mm
60.0 mm
10,9996 € - 17,1104 € 173 Na sklade
120.0 mm
Čierno práškované
20.5 mm
100.0 mm
13,0163 € - 20,2476 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
Čierno práškované
20.5 mm
100.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
95.0 mm
Čierno práškované
14.0 mm
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
95.0 mm
Pochrómované
14.0 mm
50.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
95.0 mm
Čierno práškované
16.0 mm
50.0 mm
Závesy HVAC 97.5 mm 62.0 mm PA Čierna

10096031

Cenové rozpätie
3,9992 € - 2,8566 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Round
  • Spôsob montáže
    Montážne otvory
  • Celková dĺžka
    97.5 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    62.0 mm
Zamykací záves 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292

Cenové rozpätie
21,4436 € - 13,6174 €

Úroveň zásob
458 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Príchytka
  • Celková dĺžka
    78.6 mm
  • Celková hrúbka
    24.0 mm
  • Celková šírka
    97.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Zamak ZNAL4CU1
Závesy HVAC 97.0 mm 60.0 mm Tlakovo liaty zinok Čierna

10104118

Cenové rozpätie
4,6112 € - 3,2937 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Round
  • Spôsob montáže
    Montážne otvory
  • Celková dĺžka
    97.0 mm
  • Celková hrúbka
    20.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
Závesy HVAC 120.0 mm 100.0 mm Zliatina zinku Čierna

20126469

Cenové rozpätie
17,1104 € - 10,9996 €

Úroveň zásob
173 Na sklade
Atribúty
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Round
  • Spôsob montáže
    Montážne otvory
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková hrúbka
    20.5 mm
  • Celková šírka
    100.0 mm
Závesy HVAC 120.0 mm 100.0 mm Zliatina zinku Čierna

20126476

Cenové rozpätie
20,2476 € - 13,0163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Round
  • Spôsob montáže
    Montážne otvory
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková hrúbka
    20.5 mm
  • Celková šírka
    100.0 mm
Závesy HVAC 95.0 mm 50.0 mm Čierno práškované

20796471


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Round
  • Spôsob montáže
    Upevňovacie skrutky/matice
  • Celková dĺžka
    95.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
Závesy HVAC 95.0 mm 50.0 mm Pochrómované

20796464


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Round
  • Spôsob montáže
    Upevňovacie skrutky/matice
  • Celková dĺžka
    95.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
Závesy HVAC 95.0 mm 50.0 mm Čierno práškované

20796488


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Round
  • Spôsob montáže
    Upevňovacie skrutky/matice
  • Celková dĺžka
    95.0 mm
  • Celková hrúbka
    16.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm