Menu Hľadať

Kruhový organizér optických vlákien Skrutka 12.4 mm 30.0 mm PA Čierna

Kruhový organizér optických vlákien s polomerom 30 mm je možné naskrutkovať. Možno ho aj stohovať pomocou stohovacieho stĺpika EFA04-53-ASS alebo montovať nad dosku pomocou EFA04-27-ASS, zachytí 9 m vlákna s veľkosťou 900 mikrónov.
Nový kód produktu:

10312377

Starý kód produktu:

EFA04-14-001

130 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 4,1694 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

416,94 €

100 x 4,1694 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Obsahuje No Mounting Hardware
Spôsob montáže Skrutka
Typ Skladovanie vlákna
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Maximálna úložná veľkosť 9,0 m na 900,0 mm
Počet montážnych otvorov 8
Množstvo v balení 100
Polomer 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás