Menu Hľadať

Kruhový organizér optických vlákien Lepidlo 8.2 mm 43.2 mm PA Prírodná

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Nový kód produktu:

10316078

Starý kód produktu:

OFSB-4-85-01A

2300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 599 0,838 €
600 + 0,6833 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

83,80 €

100 x 0,838 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Obsahuje Adhesive
Spôsob montáže Lepidlo
Typ Základňa s príchytkami
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Maximálna úložná veľkosť Podľa priemeru káblovej svorky
Počet montážnych otvorov 1
Množstvo v balení 100
Polomer 43.2 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás