Menu Hľadať

Round Cord Gasket 2.5 mm 10.0 m Penový EPDM Čierna

Toto kruhové profilové tesnenie z EPDM poskytuje ochranu hrán a utesnenie.
Nový kód produktu:

10304471

Starý kód produktu:

551808

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 3,2769 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,28 €

1 x 3,2769 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 2.5 mm
Dĺžka kotúča 10.0 m
Materiál Penový EPDM
Farba Čierna
Tvar Okrúhle
Obsahuje 10 m roll
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás