Menu Hľadať

Krútiace závesy - nastaviteľná sila

Na sklade

Nastaviteľné trecie pánty kĺbovo spájajú a zaisťujú panel, čím sa odstraňuje potreba plynovej vzpery alebo podpera veka. Poskytujú odolnosť voči voľnému pohybu, zabraňujú náhlemu alebo neočakávanému uzavretiu a znižujú nebezpečenstvo poškodenia alebo zranenia.

Na rozdiel od tradičných pántov umožňujú presnú kontrolu nad silou potrebnou na otáčanie alebo udržanie panelu, veka alebo displeja na mieste. Množstvo krútiaceho momentu môže byť nastavené otáčaním zabudovanej skrutky. Táto funkcia zlepšuje výkon v aplikáciách, ktoré vyžadujú stabilitu a presné umiestnenie, ako sú lekárske zariadenia, priemyselné obaly a spotrebná elektronika. Materiál: Hliník, , POM, Polymér acetálu Farba: , Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
34,3189 € - 63,2219 € 48 Na sklade
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
23,166 € - 45,8932 € 22 Na sklade
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
61,7421 € - 115,0241 € 41 Na sklade
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
56,6103 € - 105,4413 € 25 Na sklade
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
56,6103 € - 105,4413 € 44 Na sklade
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
3,7408 € - 6,7108 € 207 Na sklade
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
10271247 3,7059 € - 6,6482 € 2484 Na sklade
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
14,1563 € - 26,3602 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
5,6797 € - 8,8351 € 200 Na sklade
63.5 mm
18.5 mm
58.0 mm
4,7308 € - 7,3591 € 687 Na sklade
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
5,6857 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,6857 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
15,2297 € - 31,9823 € 43 Na sklade
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
24,5698 € - 24,5698 € Požiadajte o dodací termin tu
67.5 mm
55.0 mm
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Čierna

10272534

Cenové rozpätie
63,2219 € - 34,3189 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny krútiaci moment
    5.00 Nm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Spôsob uchytenia
    M6 Female
Trecie pánty 35.0 mm 30.0 mm Hliník

10299708

Cenové rozpätie
45,8932 € - 23,166 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Spôsob uchytenia
    Screw
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Okrúhle
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Čierna

10273685

Cenové rozpätie
115,0241 € - 61,7421 €

Úroveň zásob
41 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny krútiaci moment
    5.00 Nm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Spôsob uchytenia
    M6 Male
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Prírodná

10273661

Cenové rozpätie
105,4413 € - 56,6103 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny krútiaci moment
    5.00 Nm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Spôsob uchytenia
    M6 Female
Trecie pánty 65.0 mm 55.0 mm Hliník Prírodná

10273678

Cenové rozpätie
105,4413 € - 56,6103 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny krútiaci moment
    5.00 Nm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Spôsob uchytenia
    M6 Male
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm Polymér acetálu Biela

10271254

Cenové rozpätie
6,7108 € - 3,7408 €

Úroveň zásob
207 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Typ
    Nastavenie krídlovou skrutkou
  • Commodity Code
    3926909790
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm Polymér acetálu Čierna

10271247

Cenové rozpätie
6,6482 € - 3,7059 €

Úroveň zásob
2484 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Typ
    Nastavenie krídlovou skrutkou
  • Commodity Code
    3926909790
Trecie pánty 65.0 mm 56.0 mm Polymér acetálu Čierna

10274811

Cenové rozpätie
26,3602 € - 14,1563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    56.0 mm
  • Typ
    Veľké
  • Commodity Code
    3926909790
Trecie pánty 63.5 mm 58.0 mm

10094785

Cenové rozpätie
8,8351 € - 5,6797 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Celková šírka
    58.0 mm
  • Materiál tela
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • Materiál skrutky
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Dokončiť
    Čierno práškované
Trecie pánty 45.0 mm 38.0 mm Polyamid Čierna

20065799

Cenové rozpätie
7,3591 € - 4,7308 €

Úroveň zásob
687 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny krútiaci moment
    0.80 Nm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Okrúhle
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm POM Biela

10366882

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,6857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Spôsob uchytenia
    Screw
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Okrúhle
Trecie pánty 43.0 mm 36.5 mm POM Čierna

10366899

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,6857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
  • Celková šírka
    36.5 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    Nastaviteľná
  • Spôsob uchytenia
    Screw
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Okrúhle
Trecie pánty 35.0 mm 30.0 mm Hliník Čierna

10352878

Cenové rozpätie
31,9823 € - 15,2297 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • Maximálny krútiaci moment
    1.00 Nm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Screw
  • Stlačenie montážneho otvoru
    Okrúhle
Trecie pánty 67.5 mm 55.0 mm Čierna

20796686

Cenové rozpätie
24,5698 € - 24,5698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny krútiaci moment
    2.5 N
  • Celková dĺžka
    67.5 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Nastaviteľný krútiaci moment
    2.5N
  • Spôsob uchytenia
    Through Hole