Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Čierna

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nový kód produktu:

10056486

Starý kód produktu:

034102422003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3764 €
500 - 999 0,2677 €
1000 + 0,205 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

37,64 €

100 x 0,3764 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilnej matice M10
B 17.0 mm
C 23.0 mm
D 19.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás