Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc M20 30.0 mm 30,0 mm Polyetylén LD Biela

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nový kód produktu:

10056684

Starý kód produktu:

034204411303

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,3819 €
250 - 999 0,9063 €
1000 + 0,7042 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

69,10 €

50 x 1,3819 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilnej matice M20
B 30.0 mm
C 44.0 mm
D 40.0 mm
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás