Menu Hľadať

Krytka matice s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm Polyetylén LD Čierna

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nový kód produktu:

10056950

Starý kód produktu:

035123122003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,8311 €
500 - 999 0,6358 €
1000 + 0,5117 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

83,11 €

100 x 0,8311 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilnej matice M12
B 19.0 mm
C 31.0 mm
D 27.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás