Menu Hľadať

Krytka matice s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Biela

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nový kód produktu:

10056974

Starý kód produktu:

035162711303

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,785 €
500 - 999 0,6024 €
1000 + 0,4824 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

78,50 €

100 x 0,785 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilnej matice M16
B 24.0 mm
C 27.0 mm
D 23.0 mm
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás