Menu Hľadať

Krytka matice s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm Polyetylén LD Čierna

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nový kód produktu:

10057070

Starý kód produktu:

035203322003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,2508 €
250 - 999 0,8199 €
1000 + 0,6373 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

62,54 €

50 x 1,2508 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilnej matice M20
B 30.0 mm
C 32.0 mm
D 29.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás