Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Čierna

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nový kód produktu:

10125960

Starý kód produktu:

130006022003

4983 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,128 €
1000 + 0,0918 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

64,00 €

500 x 0,128 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilnej matice M6
B 10.0 mm
C 13.2 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás